VS-M12FSBP-OE-94B-LI/5,0X
-
Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1238757
Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, PUR, azul anil RAL 5021, Soquete, reto, M12-SPEEDCON, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Conexão para cabo, comprimento de cabo: 5 m, 0,14 mm2, Ethernet, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Detalhes do produto
Instrução para funcionamento | Os dados elétricos e mecânicos indicados pressupõem um par de conectores corretamente bloqueados e montados. No caso de o conector estar desbloqueado e existir o perigo de impurezas, ele deve ser fechado com uma tampa de proteção >IP54. Também devem ser consideradas as influências por fios, cabos ou a montagem de placas de circuito impresso. |
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Aplicação | Dados |
No lado do dispositivo | |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de pólos | 8 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | sim |
Codificação | A |
Tipo de rosca | M12 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT5 (com base em IEC 11801), 1 GBit/s |
Tensão de teste | 0,8 kV |
Resistência de contato | ≤ 3 mΩ |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominal IN | 2 A |
Meio de transmissão | Cobre |
Índice de transmissão | 1 GBit/s |
Resistência de onda | 100 Ω |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material vedação | FKM |
Material de contato | CuZn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Revestimento externo, material | PUR |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Tecnologia de conexão | |
Tipo de conexão | Conexão para cabo |
Conexão de condutores | |
Tipo de contato | Soquete |
Tipo de conexão | Conexão para cabo |
Torque de aperto | 2 Nm ... 3 Nm (Do lado da instalação) |
Conexão 1 | |
Formato da cabeça | Soquete |
Saída de cabo da cabeça | reto |
Tipo de rosca da cabeça | M12 |
Tipo de travamento da cabeça | SPEEDCON |
Codificação | A |
Conexão 2 | |
Formato da cabeça | extremidade livre do condutor |
Extensão da linha | 5 m |
Ethernet flexível CAT5e, 4 pares [94B] | |
Desenho com dimensões |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Número de pólos | 8 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | Ethernet flexível CAT5e, 4 pares [94B] |
Estrutura do condutor | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Linha de sinal AWG | 26 |
Perfil de conexão | 4x 2x 0,14 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 0,96 mm ±0,05 mm |
Diâmetro externo de linha | 6,40 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | azul anil RAL 5021 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PE injetado |
Condutor individual, cor | branco/azul-azul, branco/laranja-laranja, branco/verde-verde, branco/marrom-marrom |
Par trançado | 2 condutores para o par |
Trançado total | 4 pares para alma |
Cobertura visual da blindagem | 70 % |
Resistência de isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistência de circuito | ≤ 290,00 Ω/km |
Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 100 V |
Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 26 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 51 mm |
Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
conforme CSA C 22.2 N.º 210 FT1 | |
Resistência ao óleo | conforme EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP67 (em estado travado) |
IP65 (em estado travado) | |
IP65/IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 85 °C (Conector/suporte) |
-40 °C ... 85 °C (sem acionamento mecânico) | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel) | -25 °C ... 85 °C (Cabo, disposição móvel) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa) | -40 °C ... 85 °C (Cabo, disposição fixa) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Código | 1238757 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | ABQD |
Chave de produto | ABQDGI |
GTIN | 4063151387983 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 262,9 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 257,377 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
CUTFOX 12 - Ferramenta de corte de cabos 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Cortador lateral 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Ferramenta de decapagem 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Cortador lateral 1212487
-
WIREFOX 4 - Ferramenta de decapagem 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Ferramenta de decapagem 1212704
-
WIREFOX 10 - Ferramenta de decapagem 1212150
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptador para mangueira de proteção 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Mangueira de proteção 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Mangueira de proteção 3240839
-
SACC-M12MS-8QO SH ETH - Conector de dados 1421679
-
SACC-M12MR-8Q SH - Conector de dados 1553653
-
SACC-M12FS-8QO SH ETH - Conector de dados 1421680
-
SACC-M12FR-8Q SH - Conector de dados 1553666
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Conector RJ45 1658008
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 - Conector RJ45 1421607
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8 - Conector RJ45 1421877
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8 - Conector RJ45 1421876
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - Conector RJ45 1414383
-
CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:1 - Conector RJ45 1414408
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4E8 - Conector RJ45 1422661
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4E8 - Conector RJ45 1422663
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4E8 - Conector RJ45 1422662
-
VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8Q5 - Conector RJ45 1657834
Suas vantagens
Pré-montado com condutores em diferentes comprimentos padrão para a utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos do condutor
Encapsulado do lado do cabo para uma vedação ideal
Versões de cabos para todas as redes e bus de campo usuais
Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP