SACC-M12FS-8QO SH ETH
-
Conector de dados
1421680
Conector de dados, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, sem halogênio, blindado, Soquete reto M12, codificação: A, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 5 mm ... 9,7 mm
Detalhes do produto
| Instrução de montagem: | IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras. |
| Tipo de produto | Conector de encaixe circular (lado do cabo) |
| Aplicação | Dados |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de pólos | 8 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Codificação | A |
| Saída de cabo | reto |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Desenho de medidas |
|
| Comprimento | 57 mm |
| Abertura da porca cega | 15 mm |
| Medida externa | |
| Diâmetro externo | 5 mm ... 9,7 mm |
| Caixa | |
| Diâmetro da caixa | 19 mm |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material vedação | NBR |
| Material do corpo do cabo | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | PA 6.6 |
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Normas / Determinações | PA 6.6 |
| Material de isolação do condutor | PVC / PE / PP / borracha |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão IDC |
| Bitola de conexão | 0,14 mm² ... 0,34 mm² (flexível) |
| 0,14 mm² ... 0,34 mm² (rígido) | |
| Bitola de conexão AWG | 26 ... 22 (flexível) |
| 26 ... 22 (rígido) | |
| Torque de aperto | 5 Nm (Porca de pressão) |
| Atribuição de conexão | |
| Contato | Cor (designação do sinal) | Contato (opcional) | 1 = WHBU (D3-) |
| 2 = WHBN (D4+) | |
| 3 = BN (D4-) | |
| 4 = OG (D1-) | |
| 5 = WHGN (D2+) | |
| 6 = WHOG (D1+) | |
| 7 = BU (D3+) | |
| 8 = GN (D2-) | |
| Tensão de teste | 0,8 kV |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 2 A |
| Índice de transmissão | 1 GBit/s |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Conexão 1 | |
| Formato da cabeça | Soquete |
| Saída de cabo da cabeça | reto |
| Tipo de rosca da cabeça | M12 |
| Codificação | A |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT5 (com base em IEC 11801), 1 GBit/s |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 85 °C (Conector/suporte) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 50 °C |
| Ensaio | |
| Normas/disposições | PA 6.6: Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos - Conjuntos de requisitos R22, R23, R24 e R26 conf. DIN EN 45545-2 (Nível de perigo HL1 - HL3) |
| M12 | |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | em conformidade com a IEC 61076-2-101 |
| Código | 1421680 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF2CDI |
| Chave de produto | AF2CDI |
| GTIN | 4055626276823 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 45,1 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 45,1 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Bujão roscado 1430899
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Ferramenta 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
WIREFOX-D 40 - Ferramenta de decapagem 1212161
-
MICROFOX-SB - Cortador lateral 1212489
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Ferramenta de decapagem 1657407
Suas vantagens
Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Conexão IDC: montagem inovadora e com economia de tempo sem decapagem dos fios individuais
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP