cUL Recognized
ID de certificação: FILE E 335024| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||
Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, tipo de cabo variável, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M12, codificação: D / IP67, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 m ... 100,0 m)
| Geral | Este produto está conforme com as especificações da Diretriz PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Chapter 8.2 Connectors for Inside Environment (Balanced Cabling) |
| Geral | Encontra outros produtos com comprimento fixo do cabo na seção Acessórios |
| Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
| Aplicação | Padrão |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de sinal/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Índice de transmissão | 100 Mbit/s |
| Conexão 1 | |
| Desenho com dimensões |
Desenho dos contatos conector M12, 4 pólos, codificação D, vista lado do pino
|
| Versão | M12 Conector, reto, 4-polos, blindado (Advanced Shielding Technology), Codificação: D, EtherCAT®, PROFINET |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Blindagem | Advanced Shielding Technology |
| Tipo de sinal/categoria | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Torque de aperto | 0,4 Nm |
| Material Contato | CuSn |
| Material Superfície de contato | Ni/Au |
| Material Porta-contatos | PA 6.6 |
| Material Conexão a parafuso | Zinco fundido sobre pressão, niquelado |
| Material Corpo do cabo | TPU, de difícil inflamação, autoextinção |
| Material Vedação | FKM |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 85 °C |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas / Determinações | IEC 61076-2-101 |
| Conexão 2 | |
| Versão | extremidade livre do condutor |
| Extensão da linha | Entrada livre (0,2 m ... 100,0 m) |
| PVC flexível PROFINET CAT5 [93B] | |
| Desenho com dimensões |
|
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | PVC flexível PROFINET CAT5 [93B] |
| PVC flexível PROFINET CAT5 93B | |
| Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | verde RAL 6018 |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PE |
| Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
| Trançado total | Quadrante em estrela |
| Blindagem | Folha revestida de alumínio, rede de condutores de cobre galvanizados |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Resistência de isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistência de circuito | ≤ 120,00 Ω/km |
| Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 600 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
| Anti-inflamabilidade | UL 1581, seção 1060 e UL 2556, seção 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, seção 1100 e UL 2556, seção 9.1 (HFT/FT2) | |
| Resistência ao óleo | OIL RES I conforme UL 2256 |
| Outras resistências | resistente a UV (conforme UL 1581, seção 1200) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -10 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Porta-cabos PROFINET CAT5 [93C] | |
| Desenho com dimensões |
|
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | Porta-cabos PROFINET CAT5 [93C] |
| Porta-cabos PROFINET CAT5 93C | |
| Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | verde RAL 6018 |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PE |
| Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
| Trançado total | Quadrante em estrela |
| Blindagem | Folha revestida de alumínio, rede de condutores de cobre galvanizados |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Resistência de isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistência de circuito | ≤ 120,00 Ω/km |
| Resistência de onda | 100 Ω ±15 Ω (com 1 ... 100 MHz) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 7,5 x D |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 3000000, Raio de flexão: 200 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 4 m/s, Aceleração: 4 m/s² |
| Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: ±30 °/m |
| Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
| Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
| Conforme UN ECE-R 118.03 | |
| conforme CSA C 22.2 N.º 210 FT1 | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-404 |
| Outras resistências | resistente a UV |
| Propriedades especiais | próprio para porta-cabos |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Robô PROFINET CAT5 [93R] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 55 kg/km |
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | Robô PROFINET CAT5 [93R] |
| Robô PROFINET CAT5 93R | |
| Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
| Tempo de processamento de sinal | 4,8 ns/m |
| Montagem do condutor linha de sinal | 19x 0,15 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | verde RAL 6018 |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PE injetado |
| Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 1,00 mm |
| Trançado total | Quadrante em estrela |
| Blindagem | Condutores de cobre galvanizados |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Resistência de isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistência de circuito | ≤ 120,00 Ω/km |
| Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
| Tensão nominal do cabo | 300 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 33 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: ±180 °/m, Ciclos de torção: 1000000 |
| Atenuação de onda | 2,9 dB (com 1 MHz) |
| 5 dB (com 4 MHz) | |
| 8,1 dB (com 10 MHz) | |
| 10,4 dB (com 16 MHz) | |
| 11,9 dB (com 20 MHz) | |
| 15,5 dB (com 31,25 MHz) | |
| 26,5 dB (com 62,5 MHz) | |
| 41 dB (com 100 MHz) | |
| Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
| Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
| Outras resistências | resistente a UV (conforme UL 1581, seção 1200) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C | |
| PROFINET RADOX® Aplicações ferroviárias CAT5 [937] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 70 kg/km |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | PROFINET RADOX® Aplicações ferroviárias CAT5 [937] |
| PROFINET RADOX® Aplicações ferroviárias CAT5 937 | |
| Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Velocidade de sinal | 75 c |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | ca. 1,5 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,60 mm ±0,4 mm |
| Revestimento externo, material | PE-X |
| Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
| Material de condutor | Cabo de cobre com prata |
| Material isolamento do fio | PE injetado |
| Condutor individual, cor | branco-azul, laranja-amarelo |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 1,00 mm |
| Trançado total | Quadrante em estrela |
| Blindagem | Folha de alumínio revestida com plástico, rede de fios de cobre galvanizados |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 54,4 Ω/km |
| Resistência de acoplamento | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Capacidade operacional | ≤ 65 pF (condutor-condutor) |
| ≤ 100 pF (condutor-blindagem) | |
| Tensão nominal do cabo | 300 V AC |
| Tensão de teste | 2000 V AC (50 Hz, 5 minutos) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 6 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 40 mm |
| Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 73 dB (com 1 MHz) |
| 70 dB (com 4 MHz) | |
| 65 dB (com 10 MHz) | |
| 57 dB (com 31,5 MHz) | |
| 52 dB (com 62,5 MHz) | |
| 48 dB (com 100 MHz) | |
| Atenuação do fluxo de retorno (RL) | 25 dB (com 4 MHz) |
| 30 dB (com 10 MHz) | |
| 30 dB (com 31,5 MHz) | |
| 30 dB (com 62,5 MHz) | |
| 28 dB (com 100 MHz) | |
| Atenuação de telediafonia (FEXT) | 25 dB (com 4 MHz) |
| 30 dB (com 10 MHz) | |
| 30 dB (com 31,5 MHz) | |
| 30 dB (com 62,5 MHz) | |
| 28 dB (com 100 MHz) | |
| Atenuação de onda | 2 dB (com 1 MHz) |
| 4,4 dB (com 4 MHz) | |
| 7,4 dB (com 10 MHz) | |
| 14 dB (com 31,5 MHz) | |
| 20 dB (com 62,5 MHz) | |
| 26 dB (com 100 MHz) | |
| Isenção de halogênio | conforme EN 50267-2-1 |
| Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| conforme ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Corrosividade do gás de combustão | EN 50267-2-2 |
| Toxicidade do gás de combustão | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Resistência ao gás de combustão | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Resistência ao óleo | conforme IRM 902, 72 h com 100 °C |
| Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos | BS 6853 (Categoria Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Categoria Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Nível de perigo HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Nível de proteção contra incêndio 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Categoria A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Classe C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Nível de perigo LR1 - LR4) | |
| Outras resistências | resistente a combustíveis (conforme IRM 903, 168 h com 70 °C) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -50 °C ... 90 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -40 °C ... 90 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PROFINET flexível CAT5 [93M] | |
| Desenho com dimensões |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | PROFINET flexível CAT5 [93M] |
| PROFINET flexível CAT5 93M | |
| Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,56 mm ±0,05 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | verde RAL 6018 |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PE |
| Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
| Trançado total | Quadrante em estrela |
| Blindagem | Folha revestida de alumínio, rede de condutores de cobre galvanizados |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Resistência de isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistência de circuito | ≤ 120,00 Ω/km |
| Resistência de onda | 100 Ω ±15 Ω (com 100 MHz) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 100 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
| Anti-inflamabilidade | conforme CSA C 22.2 N.º 210 FT1 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Sercos III [93K] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 68 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | Sercos III [93K] |
| Sercos III 93K | |
| Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Tempo de processamento de sinal | 5,3 ns/m |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | ca. 1,55 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | vermelho RAL 3020 |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PE |
| Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,90 mm |
| Tipo de blindagem dupla | Folha de poliéster revestida de alumínio |
| Trançado total | Quadrante em estrela |
| Blindagem | Condutores de cobre galvanizados |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 120 Ω/km |
| Resistência de isolamento | ≥ 0,5 GΩ*km |
| Resistência de acoplamento | ≤ 20,00 mΩ/m (com 10 Hz) |
| Resistência de onda | 100 Ω ±15 Ω (com 100 MHz) |
| Tensão nominal do cabo | 600 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 3 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 7 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 20 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 46 mm |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL 1685 (CSA FT 4) |
| Resistência ao óleo | resistência ao óleo condicionada |
| Outras resistências | resistente a UV (conforme UL 1581, seção 1200) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Código | 1408640 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | AF1CJN |
| Chave de produto | AF1CJN |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|