UT 4-HESILED 24 (5X20) 120KOHM-EX - Borne fusível
1021487

Borne fusível, tipo de fusível: Vidro/cerâmica/..., tipo de fusível: G / 5 x 20, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, bitola:  0,14 mm2- 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: preto

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Um formato compacto extremamente compacto
Saída de teste em ambos os lados da alavanca do fusível