Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

PT 4-HESILED 60 (5X20) - Borne fusível
3207908

Borne fusível, tipo de fusível: Vidro/cerâmica/..., tipo de fusível: G / 5 x 20, tensão nominal: 60 V, corrente nominal: 6,3 A, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 4 mm2, bitola:  0,2 mm2- 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: preto

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Além da possibilidade de teste no canal funcional duplo, em todos os terminais está disponível uma saída de teste adicional
Os terminais de conexão push-in, para além das características do sistema CLIPLINE complete, se caracterizam pelo cabeamento simples e sem ferramenta de condutores com terminal tubular ou condutores rígidos
O formato compacto e a conexão frontal permitem o cabeamento no menor espaço
Verificado para aplicações ferroviárias