DNV
ID de certificação: TAE000010TCSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 6,3 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 6,3 A | 24 - 10 |
Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país
Borne fusível, tipo de fusível: Vidro/cerâmica/..., tipo de fusível: G / 5 x 20, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 6,3 A, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,2 mm2- 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: preto
Geral | A corrente é determinada pelo fusível aplicado e a tensão pelo indicador luminoso selecionado. Em caso de defeito do fusível o circuito de corrente seguinte não está livre de tensão. |
Geral | |
Nota | A corrente é determinada pelo fusível utilizado e a tensão pelo fusível ou indicador luminoso selecionado. |
Tipo de produto | Terminal de segurança |
Área de aplicação | Indústria ferroviária |
Construção de máquinas | |
Construção de instalações | |
Número de pólos | 1 |
Número de conexões | 2 |
Número de linhas | 1 |
Potenciais | 1 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tipo de fusível | Vidro/cerâmica/... |
Tensão de choque de dimensionamento | 4 kV |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,02 W |
Fusível | G / 5 x 20 |
Indicação luminosa de faixa de tensão | 110 V AC/DC ... 250 V AC/DC |
Indicação luminosa da faixa de corrente | 0,41 mA ... 0,96 mA |
Potência de dissipação máxima | máx. 1,6 W (com acoplamento do borne fusível em caso de sobrecarga) |
máx. 1,6 W (com acoplamento de vários bornes fusíveis em caso de sobrecarga) | |
máx. 4 W (com acoplamento individual do borne fusível em caso de curto-circuito) | |
máx. 2,5 W (com acoplamento com vários bornes fusíveis em caso de curto-circuito) |
Indicação luminosa de faixa de tensão | 110 V AC/DC ... 250 V AC/DC |
Quantidade de conexões por nível | 2 |
Bitola nominal | 4 mm² |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
Comprimento de decapagem | 10 mm ... 12 mm |
Pino calibrador | A4 |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-3 |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 10 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 24 ... 12 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Corrente nominal | 6,3 A |
Corrente de carga máxima | 6,3 A (com bitola de condutor de 6 mm² rígida) |
Tensão nominal | 250 V |
Bitola nominal | 4 mm² |
Bitolas plugáveis diretamente | |
Bitola do condutor, fixa | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,75 mm² ... 4 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Largura | 6,2 mm |
Largura da tampa | 2,2 mm |
Altura | 56 mm |
Profundidade | 57,3 mm |
Profundidade em NS 35/7,5 | 64,8 mm |
Profundidade em NS 35/15 | 72,3 mm |
Cor | preto (RAL 9005) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
Teste de tensão de impulso | |
Tensão de teste Valor de referência | 7,3 kV |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de elevação de temperatura | |
Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Aprovado no teste |
Resultado | Aprovado no teste |
Rigidez dielétrica de frequência normal | |
Tensão de teste Valor de referência | 1,89 kV |
Resultado | Aprovado no teste |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Sim |
Resistência mecânica | |
Resultado | Aprovado no teste |
Fixação no suporte | |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
Velocidade de rotação | 10 (+/- 2) U/min |
Rotações | 135 |
Bitola do condutor/peso | 0,2 mm2/0,2 kg |
4 mm2/0,9 kg | |
6 mm2/1,4 kg | |
Resultado | Aprovado no teste |
Envelhecimento | |
Ciclos de temperatura | 192 |
Resultado | Aprovado no teste |
Ensaio de fio incandescente | |
Período de exposição | 30 s |
Resultado | Aprovado no teste |
Oscilação/ruídos de banda larga | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Gama | Teste de vida útil de categoria 2, na plataforma rotativa |
Frequência | f1 = 5 Hz a f2 = 250 Hz |
Nível ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Aceleração | 3,12g |
Duração do teste por eixo | 5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Resultado | Aprovado no teste |
Choques | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Tipo de choque | Semi-seno |
Aceleração | 30g |
Duração do choque | 18 ms |
Número de choques por sentido | 3 |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
Resultado | Aprovado no teste |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 90 % |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-3 |
Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código | 3211907 |
Unidades por embalagem | 50 Unidade |
Chave comercial | BE22 |
Chave de produto | BE2234 |
GTIN | 4046356482523 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 13,264 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 12,362 g |
País de origem | PL |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 6,3 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 6,3 A | 24 - 10 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |