CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
70 V | 15 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
70 V | 15 A | 24 - 10 |
Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país
Borne fusível, tipo de fusível: Plano, tipo de fusível: Tipo F (miniatura), tensão nominal: 70 V DC, corrente nominal: 10 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,2 mm2- 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: preto
Tipo de produto | Terminal de segurança |
Número de conexões | 2 |
Número de linhas | 1 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tipo de fusível | Plano |
Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0 W |
Fusível | Tipo F (miniatura) |
Indicação luminosa de tensão | 70 V |
Indicação luminosa de corrente | 1,8 mA |
Corrente máxima com disposição individual | 15 A |
Indicação luminosa de tensão | 70 V |
Quantidade de conexões por nível | 2 |
Bitola nominal | 4 mm² |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
Comprimento de decapagem | 10 mm ... 12 mm |
Pino calibrador | A4 |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 10 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 24 ... 10 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Corrente nominal | 10 A (A corrente é determinada pelo fusível aplicado e a tensão pelo fusível ou indicador luminoso selecionado.) |
Corrente de carga máxima | 15 A (com bitola de condutor de 6 mm² rígida) |
Tensão nominal | 70 V DC (A corrente é determinada pelo fusível aplicado e a tensão pelo fusível ou indicador luminoso selecionado.) |
Bitola nominal | 4 mm² |
Bitolas plugáveis diretamente | |
Bitola do condutor, fixa | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Largura | 6,2 mm |
Largura da tampa | 2,2 mm |
Altura | 56 mm |
Profundidade | 35,3 mm |
Profundidade em NS 35/7,5 | 36,5 mm |
Profundidade em NS 35/15 | 44 mm |
Cor | preto (RAL 9005) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Sim |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 90 % |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código | 1058965 |
Unidades por embalagem | 50 Unidade |
Chave comercial | BE22 |
Chave de produto | BE2236 |
GTIN | 4055626703152 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 8,79 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 8,79 g |
País de origem | PL |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
70 V | 15 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
70 V | 15 A | 24 - 10 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |