PT 10-HESI (6,3X32) - Borne fusível
1090617

Borne fusível, tipo de fusível: Vidro/cerâmica/..., tipo de fusível: G / 6,3 x 32, tensão nominal: 630 V, corrente nominal: 10 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, bitola:  0,5 mm2- 16 mm2, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis