CSA
ID de certificação: 158887Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 25 A | 20 - 6 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 25 A | 20 - 6 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
Borne fusível, tipo de fusível: Plano, tipo de fusível: C, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 25 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 10 mm2, bitola: 0,5 mm2- 16 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: preto
Geral | |
Nota | A corrente é determinada pelo fusível utilizado e a tensão pelo fusível ou indicador luminoso selecionado. |
Tipo de produto | Terminal de segurança |
Número de conexões | 2 |
Número de linhas | 1 |
Potenciais | 1 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tipo de fusível | Plano |
Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,82 W |
Fusível | C |
Quantidade de conexões por nível | 2 |
Bitola nominal | 10 mm² |
Nota | A corrente é determinada pelo fusível aplicado, a tensão é determinada pela indicação luminosa escolhida. |
Comprimento de decapagem | 18 mm ... 20 mm |
Pino calibrador | A5 |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-3 |
Bitola do condutor, fixa | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Bitola do condutor AWG | 20 ... 6 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 20 ... 8 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Bitola de condutor flexível (2 condutores com a mesma bitola com terminal tubular TWIN com luva de plástico) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Corrente nominal | 25 A |
Corrente de carga máxima | 30 A |
Tensão nominal | 400 V |
Bitola nominal | 10 mm² |
Bitolas plugáveis diretamente | |
Bitola do condutor, fixa | 1 mm² ... 16 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 1 mm² ... 10 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 1 mm² ... 10 mm² |
Largura | 10,2 mm |
Altura | 88,9 mm |
Profundidade | 49,5 mm |
Profundidade em NS 35/7,5 | 50,5 mm |
Profundidade em NS 35/15 | 58 mm |
Cor | preto (RAL 9005) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Não |
Oscilação/ruídos de banda larga | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Gama | Teste de vida útil de categoria 2, na plataforma rotativa |
Frequência | f1 = 5 Hz a f2 = 250 Hz |
Nível ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Aceleração | 3,12g |
Duração do teste por eixo | 5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Resultado | Aprovado no teste |
Choques | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Tipo de choque | Semi-seno |
Aceleração | 5g |
Duração do choque | 30 ms |
Número de choques por sentido | 3 |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
Resultado | Aprovado no teste |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 90 % |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-3 |
Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código | 1088498 |
Unidades por embalagem | 25 Unidade |
Chave comercial | BE22 |
Chave de produto | BE2236 |
GTIN | 4055626889559 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 31,212 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 31,212 g |
País de origem | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 25 A | 20 - 6 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 25 A | 20 - 6 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |