PTTBV 4-PV - Borne de dois níveis
1088939

Borne de dois níveis, tensão nominal: 1000 V, Corrente permanente térmica Ith: 28 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, 1. e 2o. nível, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Os terminais de conexão push-in, para além das características do sistema CLIPLINE complete, se caracterizam pelo cabeamento simples e sem ferramenta de condutores com terminal tubular ou condutores rígidos
Cabeamento claro graças à alimentação lateral de condutores
Além da possibilidade de teste no canal funcional duplo, em todos os terminais está disponível uma saída de teste adicional
O deslocamento de nível dos bornes de dois níveis permite o acesso livre ao nível de conexão inferior e a seus gatilhos de acionamento, mesmo com o cabeamento completo.
Verificado para aplicações ferroviárias