UT 6/1P-PE - Borne terra
3060555

perfil de conexão
tipo de conexão

Borne terra, Corrente e tensão são definidos pelos conectores plugáveis aplicados., quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso / plugável, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 10 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis