PT 6/1P-PE - Borne terra
3061774

perfil de conexão
tipo de conexão

Borne terra, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão Push-in / plugável, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Além da possibilidade de teste no canal funcional duplo, em todos os terminais está disponível uma saída de teste adicional
O formato compacto e a conexão frontal permitem o cabeamento no menor espaço
Os terminais de conexão push-in, para além das características do sistema CLIPLINE complete, se caracterizam pelo cabeamento simples e sem ferramenta de condutores com terminal tubular ou condutores rígidos
Verificado para aplicações ferroviárias