PP-H 6/ 1-M - Conector
3061693

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Conector, montável pelo usuário, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 41 A, quantidade de conexões: 1, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 6 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 10 mm2, cor: cinza

Detalhes do produto









Suas vantagens

Possibilidade de identificação em grandes áreas
Com os conectores COMBI da tecnologia push-in montáveis pelo usuário existe uma solução para cada aplicação, que pode ser executada pelo próprio usuário
Verificado para aplicações ferroviárias