CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| nível superior | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| nível inferior | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| nível superior | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| nível inferior | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| nível superior | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| nível inferior | 300 V | 24 - 10 | ||
| nível médio | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| nível superior | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| nível inferior | 300 V | 24 - 10 | ||
| nível médio | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
cUL Recognized
ID de certificação: E192998| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| nível superior | 275 V | 16 A | 24 - 10 | 24 - 10 |
| nível inferior | 275 V | 20 A | 24 - 10 | 24 - 10 |