CSA
ID de certificação: 2030668| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 26 - 14 | ||||
Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE1-65179| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | ||||
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 14 | ||||
| C | ||||
| 26 - 14 | ||||
| D | ||||
| 26 - 14 | ||||
LR
ID de certificação: LR2371832TANK
ID de certificação: 14ME0912BV
ID de certificação: 39979/B0 BVVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID de certificação: 40034766| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | ||||