MT 1,5-PE - Borne terra
3100318

perfil de conexão
passo
tipo de conexão

Borne terra, Na disposição em borne de passagem com a mesma forma, aplicar uma tampa com tensões de isolamento > 320 V, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo de montagem: NS 15, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Suas vantagens

Baixas resistências de contato
Pontos de aperto isentos de corrosão
Cor de caixa verde-amarelo
Parafusos de terminal protegidos