RT 3 - Borne para conexão olhal
3049013

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne para conexão olhal, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão de olhal, Bitola: 2,5 mm2, 1. nível, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Cabeamento de terminal circular de cabo rápido graças a abas articuladas
Conexão segura: os parafusos são protegidos contra molas de disco existentes
Abas articuladas protegem as peças metálicas energizadas contra contato, inclusive terminais de cabo isolados na faixa de prensagem
Altas forças de extração do condutor e força de contato para uma longa durabilidade
Possibilidade de conexão de vários condutores com economia de espaço
Flexibilidade total graças aos acessórios padronizados de jumper, identificação e teste CLIPLINE complete
Conexão de condutores resistente a vibrações