RBO 12-FE-HC - Borne para conexão olhal
3247988

Borne para conexão olhal, tensão nominal: 1500 V, corrente nominal: 415 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão de olhal, Bitola: 240 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, Rosqueamento direto, cor: preto/amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Verificado para aplicações ferroviárias