DNV
ID de certificação: TAE000037BCSA
ID de certificação: 158887Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
Saída | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
Entrada | 1000 V | 100 A |
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
Saída | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
Entrada | 1000 V | 100 A | ||
E | ||||
Saída | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
Entrada | 1000 V | 100 A |