CSA
ID de certificação: 13631cUL Recognized
ID de certificação: FILE E 60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup C | ||||
1000 V | 269 A |
Conector de alta tensão, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 269 A, quantidade de conexões: 1, tipo de conexão: Conexão de olhal, Bitola: 120 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Tipo de produto | Borne para conexão olhal |
Família de produtos | HV |
Passo | 34 mm |
Número de conexões | 1 |
Número de linhas | 1 |
Potenciais | 1 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 8,68 W |
Quantidade de conexões por nível | 1 |
Bitola nominal | 120 mm² |
Comprimento de decapagem | O comprimento de decapagem depende da indicação do fabricante do terminal de cabo. |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Corrente nominal | 269 A |
Corrente de carga máxima | 269 A (com bitola do condutor de 120 mm²) |
Tensão nominal | 1000 V |
Bitola nominal | 120 mm² |
Conexão do terminal de cabo DIN 46234:1980-03 | |
Conexão conforme norma | DIN 46234:1980-03 |
Perfil de conexão | 10 mm² ... 120 mm² |
Faixa de bitola AWG | (convertido conforme IEC) |
Diâmetro do olhal | 13 mm |
Largura | 24 mm |
Diâmetro do pino | 12 mm |
Rosca | M12 |
Torque de aperto | 14 ... 31 Nm |
Conexão conforme norma | DIN 46235:1983-07 |
Perfil de conexão | 25 mm² ... 95 mm² |
Faixa de bitola AWG | (convertido conforme IEC) |
Diâmetro do olhal | 13 mm |
Largura | 32 mm |
Diâmetro do pino | 12 mm |
Rosca | M12 |
Torque de aperto | 14 ... 31 Nm |
Largura | 32 mm |
Largura da tampa | 2 mm |
Altura | 64 mm |
Profundidade | 74,6 mm |
Profundidade em NS 35/7,5 | 75,3 mm |
Profundidade em NS 35/15 | 82,8 mm |
Comprimento do pino | 41 mm |
Passo | 34 mm |
Cor | cinza (RAL 7042) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
Teste de tensão de impulso | |
Tensão de teste Valor de referência | 9,8 kV |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de elevação de temperatura | |
Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Aprovado no teste |
Resistência de corrente de curto prazo 120 mm² | 14,4 kA |
Resultado | Aprovado no teste |
Rigidez dielétrica de frequência normal | |
Tensão de teste Valor de referência | 2,2 kV |
Resultado | Aprovado no teste |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Não |
Resistência mecânica | |
Resultado | Aprovado no teste |
Fixação no suporte | |
Trilho de fixação/Befestigungsauflage | NS 35 |
Força de teste Valor de referência | 15 N |
Resultado | Aprovado no teste |
Ensaio de fio incandescente | |
Período de exposição | 30 s |
Resultado | Aprovado no teste |
Oscilação/ruídos de banda larga | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Gama | Teste de vida útil categoria 1, classe B, na caixa do veículo |
Frequência | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
Nível ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Aceleração | 5,72g |
Duração do teste por eixo | 5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Resultado | Aprovado no teste |
Choques | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Tipo de choque | Semi-seno |
Aceleração | 5g |
Duração do choque | 30 ms |
Número de choques por sentido | 3 |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
Resultado | Aprovado no teste |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 90 % |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código | 3049505 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Chave comercial | BE42 |
Chave de produto | BE4211 |
Página de catálogo | Página 397 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356184090 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 122,35 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 98,27 g |
País de origem | CN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |