UT 4-MTD-BE - Borne para componentes
3046237

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne para componentes, para a montagem de componentes selecionáveis pelo usuário, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 0,5 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 1 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Vantajosa é a identificação e jumpeamento universal dos terminais