CSA
ID de certificação: 13631cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 0,5 A | 26 - 12 | ||
| Conexão de vários condutores | 600 V | 0,5 A | 26 - 16 | |
| C | ||||
| 600 V | 0,5 A | 26 - 12 | ||
| Conexão de vários condutores | 600 V | 0,5 A | 26 - 16 | |