EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| nível superior | 600 V | 6,3 A | 20 - 10 | |
| nível inferior | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
| C | ||||
| nível superior | 600 V | 6,3 A | 20 - 10 | |
| nível inferior | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |