UM-TM (8X10)
-
Marcador de terminais
0830918
Marcador de terminais, Fitas, branco, não impresso, identificável com: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: encaixe, Quantidade de plaquetas de identificação: 14, altura do campo de texto: 10 mm, largura do campo de texto: 8 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Os marcadores em forma de tiras uniformes podem ser identificados de modo simples e rápido com os sistemas de impressão BLUEMARK
A família de identificação UM UM-TM ... oferece identificadores de bornes da Phoenix Contact com ranhura para plaqueta alta
As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário
Os marcadores oferecem a possibilidade de gravação de várias linhas