TB 4-2L-HESILED 24 (5X20) I - Borne fusível de vários níveis
3246854

Borne fusível de vários níveis, com indicador luminoso para 15-30 V AC/DC, nível inferior de passagem, tipo de fusível: Vidro/cerâmica/..., tipo de fusível: G / 5 x 20, tensão nominal: 24 V, corrente nominal: 30 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, 1. nível, Bitola: 4 mm2, bitola:  0,5 mm2- 6 mm2, 2. nível, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza escuro

Detalhes do produto









Produtos compatíveis