Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

USST 4-TG P/P - Borne de seccionamento
3070303

Borne de seccionamento, Corrente e tensão são definidos pelos conectores plugáveis aplicados., com parafusos para conector de teste para o alojamento de conectores de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 20 A, 1. nível, tipo de conexão: Conexão a parafuso com suporte à mola, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza

Detalhes do produto








Produtos compatíveis