EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00541cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 30 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 30 - 10 | ||
Borne de passagem, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 20 A, 1. e 2o. nível conexão à esquerda, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de conexão: Conexão para conector plano, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza
| Tipo de produto | Terminal de passagem |
| Família de produtos | UK |
| Número de conexões | 6 |
| Número de linhas | 2 |
| Potenciais | 2 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,02 W |
| Quantidade de conexões por nível | 3 |
| Bitola nominal | 4 mm² |
| 1. e 2o. nível conexão à esquerda | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Rosca | M3 |
| Torque de aperto | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Pino calibrador | A4 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 24 ... 12 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola com jumper de inserção rígido | 4 mm² |
| Bitola com jumper de inserção flexível | 2,5 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola nominal | 4 mm² |
| Corrente nominal | 20 A |
| Corrente de carga máxima | 20 A (com bitola de 4 mm²) |
| Tensão nominal | 400 V |
| Tipo de conexão | Conexão para conector plano |
| Largura | 6,2 mm |
| Largura da tampa | 1,5 mm |
| Altura | 72 mm |
| Profundidade em NS 32 | 64 mm |
| Profundidade em NS 35/7,5 | 59 mm |
| Profundidade em NS 35/15 | 66,5 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Sim |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Código | 2770561 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
| Chave comercial | BE511X |
| Chave de produto | BE511X |
| GTIN | 4017918067977 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 14,706 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 14,706 g |
| País de origem | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: Não aplicável) |
| SCIP | a3385588-54f3-4653-9fac-a462d8e36423 |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 0,079 kg CO2e |