UDMTK 5 - Borne seccionável
3048467

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne seccionável, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 10 A, 1. e 2o. nível, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. nível, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis