UDK 4-DUR - Borne para componentes
2775207

perfil de conexão
passo
tipo de conexão
Corrente Pictograma

Borne para componentes, para a montagem de componentes selecionáveis pelo usuário, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 4, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

A conexão de quatro condutores permite um cabeamento confortável
Com este terminal, a detecção de sinal de tensão pode ser feita no cabo de medição, para utilizar este como sinal analógico para computador de processo
Os circuitos de corrente constantes conhecidos no processo de automação transmitem os valores de medição como corrente intrínseca de 0 ... 20 mA