TB 16 I - Borne de passagem
3246353

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 76 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 16 mm2, perfil de conexão: 6 mm2 - 16 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza escuro

Detalhes do produto