CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 14 - 2 | ||||
| C | ||||
| 14 - 2 | ||||
Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE1-62982KR
ID de certificação: HMB17372-EL002NK
ID de certificação: 09 ME 140cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 14 - 2 | ||||
| C | ||||
| 14 - 2 | ||||
EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505CCC
ID de certificação: 2020322313000621UKCA-EX
ID de certificação: DEKRA 21UKEX0303UATEX
ID de certificação: KEMA01ATEX2260U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Certificação de testes de amostra | 2,5 - 35 | |||
IECEx
ID de certificação: IECEx KEM 06.0033U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 2,5 - 35 | ||||