ST 35 - Terminal de alta corrente
3036178

Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Terminal de alta corrente, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 125 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 35 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 2,5 mm2 - 35 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Cabeamento simples de condutores muito pequenos e flexíveis
Permite o cabeamento com apenas uma mão
Sem redução da bitola na utilização de condutores com terminal tubular
Segurança comprovada resistente a vibrações através de elementos de contato com mola
Conexão de condutores resistente a vibrações e sem manutenção
Flexibilidade total graças aos acessórios padronizados de jumper, identificação e teste CLIPLINE complete