ST 16-TWIN BU - Borne de passagem
3035331

perfil de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 76 A, quantidade de conexões: 3, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 16 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 25 mm2, tipo de montagem: NS 35/15, NS 35/7,5, cor: azul

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Cabeamento simples de condutores muito pequenos e flexíveis
Permite o cabeamento com apenas uma mão
Sem redução da bitola na utilização de condutores com terminal tubular
Segurança comprovada resistente a vibrações através de elementos de contato com mola
Cabeamento compacto de três condutores em uma única régua de borne
Flexibilidade total graças aos acessórios padronizados de jumper, identificação e teste CLIPLINE complete