CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-63027_A1Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |
LR
ID de certificação: LR2014888TATensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
KR
ID de certificação: HMB17372-EL002NK
ID de certificação: 09 ME 140Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
RS
ID de certificação: 22.44.01.00083.250BV
ID de certificação: 13403/D0 BVTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40009031Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
DNV
ID de certificação: TAE00001CSTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
ATEX
ID de certificação: KEMA01ATEX2129UTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Certificação de testes de amostra | 440 V | 17,5 A | 0,08 - 1,5 |
EAC Ex
ID de certificação: RU C-DE.HA91.B.00066IECEx
ID de certificação: IECEx KEM 06.0043UTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
440 V | 17,5 A | 0,08 - 1,5 |