PT 4-WE/3
-
Borne de passagem
3044908
Borne de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 6, número de polos: 3, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: Montagem na parede, cor: cinza
Detalhes do produto
| Instrução de montagem: | Distância mínima em relação a outras superfícies condutoras: mín. 5 mm |
| Tipo de produto | Terminal de passagem |
| Família de produtos | PT 4-WE |
| Número de pólos | 3 |
| Passo | 5,2 mm |
| Número de conexões | 6 |
| Número de linhas | 1 |
| Potenciais | 3 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,02 W |
| Bitola nominal | 4 mm² |
| Bitola nominal AWG | 14 |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Comprimento de decapagem | 10 mm ... 12 mm |
| Pino calibrador | A3 |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 26 ... 12 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 26 ... 12 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 0,5 mm² |
| Bitola nominal | 4 mm² |
| Corrente nominal | 24 A |
| Corrente de carga máxima | 30 A (com bitola de condutor de 6 mm² rígida) |
| Tensão nominal | 500 V |
| Bitolas plugáveis diretamente | |
| Bitola do condutor, fixa | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Bitola de condutor rígido [AWG] | 24 ... 12 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 20,5 mm |
| Altura | 26,6 mm |
| Passo | 5,2 mm |
| Espessura da chapa | 1 mm ... 2,5 mm |
| Cor | cinza |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material isolante | PA |
| Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
| Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
| Teste de tensão de impulso | |
| Tensão de teste Valor de referência | 7,3 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de elevação de temperatura | |
| Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Resistência de corrente de curto prazo 2,5 mm² | 0,15 kA |
| Resistência de corrente de curto prazo 4 mm² | 0,15 kA |
| Resistência de corrente de curto prazo 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Resistência de corrente de curto prazo 4 mm² | 0,3 kA |
| Resistência de corrente de curto prazo 2,5 mm² | 0,5 kA |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Rigidez dielétrica de frequência normal | |
| Tensão de teste Valor de referência | 1,89 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Não |
| Resistência mecânica | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Fixação no suporte | |
| Trilho de fixação/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Força de teste Valor de referência | 1 N |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
| Bitola do condutor/peso | 0,14 mm2/0,2 kg |
| 2,5 mm2/0,7 kg | |
| 4 mm2/0,9 kg | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Envelhecimento | |
| Ciclos de temperatura | 192 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Ensaio de fio incandescente | |
| Período de exposição | 30 s |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Oscilação/ruídos de banda larga | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Gama | Teste de vida útil categoria 1, classe B, na caixa do veículo |
| Frequência | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
| Nível ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Aceleração | 0,58g |
| Duração do teste por eixo | 5 h |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Choques | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Tipo de choque | Semi-seno |
| Aceleração | 5g |
| Duração do choque | 30 ms |
| Número de choques por sentido | 3 |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montagem | Montagem na parede |
| Código | 3044908 |
| Unidades por embalagem | 25 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | BE6112 |
| GTIN | 4055626245584 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 22,592 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 22,592 g |
| País de origem | RU |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
FBS 3-5 - Jumper 3030174
-
FBS 4-5 - Jumper 3030187
-
FBS 5-5 - Jumper 3030190
-
FBS 10-5 - Jumper 3030213
-
FBS 20-5 - Jumper 3030226
-
FBS 50-5 - Jumper 3038930
-
FBSR 2-5 - Jumper 3033702
-
FBSR 3-5 - Jumper 3001591
-
FBSR 4-5 - Jumper 3001592
-
FBSR 5-5 - Jumper 3001593
-
FBSR 10-5 - Jumper 3033710
-
FBS 2-5 BU - Jumper 3036877
-
FBS 3-5 BU - Jumper 3036880
-
FBS 4-5 BU - Jumper 3036893
-
FBS 5-5 BU - Jumper 3036903
-
FBS 10-5 BU - Jumper 3036916
-
FBS 20-5 BU - Jumper 3036929
-
FBS 50-5 BU - Jumper 3032114
-
SZF 1-0,6X3,5 - Chave de fenda 1204517
-
ST-BW - Ferramenta de acionamento 1207608
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808642
-
ZBF 5 CUS - Tira Zack plana 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810863
-
UC-TMF 5 - Marcador de terminais 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marcador de terminais 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marcador de terminais 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marcador de terminais 0829658
-
PS-5 - Plugue de teste 3030983
-
DP PS-5 - Placa distanciadora 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Plugue de teste 3038723
-
PAI-4 - Adaptador de teste 3030925
Suas vantagens
Criação simples de bloco com variantes de pinos de encaixe
Acessórios CLIPLINE complete para jumpeamento, verificação e etiquetagem fáceis
Conexão simples dos condutores graças à conexão push-in por mola rápida
Elevada flexibilidade graças aos bornes individuais alinháveis
Compensação da espessura da parede automática, através do princípio de encaixe integrado no suporte isolante
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP