PT 4-WE/28 - Borne de passagem
3044933

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 56, número de polos: 28, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: Montagem na parede, cor: cinza

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Criação simples de bloco com variantes de pinos de encaixe
Acessórios CLIPLINE complete para jumpeamento, verificação e etiquetagem fáceis
Elevada flexibilidade graças aos bornes individuais alinháveis
Conexão simples dos condutores graças à conexão push-in por mola rápida
Compensação da espessura da parede automática, através do princípio de encaixe integrado no suporte isolante