PT 4-WE/19
-
Borne de passagem
3044924
Borne de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 38, número de polos: 19, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: Montagem na parede, cor: cinza
Detalhes do produto
| Instrução de montagem: | Distância mínima em relação a outras superfícies condutoras: mín. 5 mm |
| Tipo de produto | Terminal de passagem |
| Família de produtos | PT 4-WE |
| Número de pólos | 19 |
| Passo | 5,2 mm |
| Número de conexões | 38 |
| Número de linhas | 1 |
| Potenciais | 19 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,02 W |
| Bitola nominal | 4 mm² |
| Bitola nominal AWG | 14 |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Nota | Curva derating sob consulta. |
| Comprimento de decapagem | 10 mm ... 12 mm |
| Pino calibrador | A3 |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 26 ... 12 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 26 ... 12 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 0,5 mm² |
| Bitola nominal | 4 mm² |
| Corrente nominal | 24 A |
| Corrente de carga máxima | 30 A (com bitola de condutor de 6 mm² rígida) |
| Tensão nominal | 500 V |
| Bitolas plugáveis diretamente | |
| Bitola do condutor, fixa | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Bitola de condutor rígido [AWG] | 24 ... 12 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 102,9 mm |
| Altura | 26,6 mm |
| Passo | 5,2 mm |
| Espessura da chapa | 1 mm ... 2,5 mm |
| Cor | cinza |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material isolante | PA |
| Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
| Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
| Teste de tensão de impulso | |
| Tensão de teste Valor de referência | 7,3 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de elevação de temperatura | |
| Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Resistência de corrente de curto prazo 2,5 mm² | 0,15 kA |
| Resistência de corrente de curto prazo 4 mm² | 0,15 kA |
| Resistência de corrente de curto prazo 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Resistência de corrente de curto prazo 4 mm² | 0,3 kA |
| Resistência de corrente de curto prazo 2,5 mm² | 0,5 kA |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Rigidez dielétrica de frequência normal | |
| Tensão de teste Valor de referência | 1,89 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Não |
| Resistência mecânica | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Fixação no suporte | |
| Trilho de fixação/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Força de teste Valor de referência | 1 N |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
| Bitola do condutor/peso | 0,14 mm2/0,2 kg |
| 2,5 mm2/0,7 kg | |
| 4 mm2/0,9 kg | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Envelhecimento | |
| Ciclos de temperatura | 192 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Ensaio de fio incandescente | |
| Período de exposição | 30 s |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Oscilação/ruídos de banda larga | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Gama | Teste de vida útil categoria 1, classe B, na caixa do veículo |
| Frequência | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
| Nível ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Aceleração | 0,58g |
| Duração do teste por eixo | 5 h |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Choques | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Tipo de choque | Semi-seno |
| Aceleração | 5g |
| Duração do choque | 30 ms |
| Número de choques por sentido | 3 |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montagem | Montagem na parede |
| Código | 3044924 |
| Unidades por embalagem | 5 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | BE6112 |
| GTIN | 4055626245843 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 99,99 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 99,99 g |
| País de origem | RU |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
FBS 3-5 - Jumper 3030174
-
FBS 4-5 - Jumper 3030187
-
FBS 5-5 - Jumper 3030190
-
FBS 10-5 - Jumper 3030213
-
FBS 20-5 - Jumper 3030226
-
FBS 50-5 - Jumper 3038930
-
FBSR 2-5 - Jumper 3033702
-
FBSR 3-5 - Jumper 3001591
-
FBSR 4-5 - Jumper 3001592
-
FBSR 5-5 - Jumper 3001593
-
FBSR 10-5 - Jumper 3033710
-
FBS 2-5 BU - Jumper 3036877
-
FBS 3-5 BU - Jumper 3036880
-
FBS 4-5 BU - Jumper 3036893
-
FBS 5-5 BU - Jumper 3036903
-
FBS 10-5 BU - Jumper 3036916
-
FBS 20-5 BU - Jumper 3036929
-
FBS 50-5 BU - Jumper 3032114
-
SZF 1-0,6X3,5 - Chave de fenda 1204517
-
ST-BW - Ferramenta de acionamento 1207608
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808642
-
ZBF 5 CUS - Tira Zack plana 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810863
-
UC-TMF 5 - Marcador de terminais 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marcador de terminais 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marcador de terminais 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marcador de terminais 0829658
-
PS-5 - Plugue de teste 3030983
-
DP PS-5 - Placa distanciadora 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Plugue de teste 3038723
-
PAI-4 - Adaptador de teste 3030925
Suas vantagens
Criação simples de bloco com variantes de pinos de encaixe
Elevada flexibilidade graças aos bornes individuais alinháveis
Acessórios CLIPLINE complete para jumpeamento, verificação e etiquetagem fáceis
Conexão simples dos condutores graças à conexão push-in por mola rápida
Compensação da espessura da parede automática, através do princípio de encaixe integrado no suporte isolante
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP