DFK/DP-2,8 - Borne de passagem
0708014

perfil de conexão 4 mm2
tipo de conexão Conexão por rosqueamento com luva de tração
tipo de embalagem embalado em caixa de cartão

Bloco terminal de passagem de painel, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Conexão soldável/conexão para conector plano, número de polos: 1, corrente de carga: 18 A, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 90 °, largura: 6 mm, cor: cinza

Detalhes do produto









Suas vantagens

O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
Permite a conexão de dois condutores
O princípio de engate sem ferramenta permite a montagem simples na parede do equipamento