PTFIX 6/18X2,5-NS35A GY-EX
-
Bloco de distribuição
1221450
Bloco de distribuição, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Detalhes do produto
| Instrução para funcionamento | os blocos podem ser jumpeados entre si através do canal de condutores, pontes conectoras adequadas, ver acessórios |
| Geral | |
| Nota | A corrente de carga máx. dos pontos de conexão individuais não pode ser ultrapassada. |
| Para aplicações para distribuição de energia, deve ser observada a norma IEC 60364-4-43:2008, modificada+ Corrigendum out. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10), seção 433.2 e seguintes! | |
| Número de linhas | 1 |
| Potenciais | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,77 W |
| Comprimento de decapagem | 8 mm ... 10 mm |
| Dados nominais (ATEX/IECEx) | |
| Identificação | II 2 G Ex eb IIC Gb |
| Faixa da temperatura de utilização | -60 °C ... 110 °C |
| Acessório com certificação Ex | 1204517 SZF 1-0,6X3,5 |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Listagem de pontes | Jumper / FBS 2-5 / 3030161 |
| Dados de ponte | 23 A (10 mm²) |
| Elevação de temperatura Ex | 40 K (40 A / 6 mm²) |
| Tensão de isolamento nominal | 400 V |
| Saída | (constante) |
| Nível Ex Geral | |
| Tensão de dimensionamento | 440 V |
| Corrente total máxima | 55 A (10 mm²) |
| Saída | (constante) |
| Nível Ex Detecção | |
| Corrente nominal | 22,5 A (2,5 mm²) |
| Corrente de carga máxima | 27 A (4 mm²) |
| Resistência de contato | 0,5 mΩ |
| Dados de conexão Ex Detecção | |
| Comprimento de decapagem | 8 mm ... 10 mm |
| Bitola nominal | 2,5 mm² |
| Bitola nominal AWG | 14 |
| Capacidade de conexão, cabo rígido | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Capacidade de conexão AWG | 26 ... 12 |
| Capacidade de conexão, cabo flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Capacidade de conexão AWG | 26 ... 14 |
| Saída | (constante) |
| Nível Ex Conexão coletiva | |
| Corrente nominal | 40 A (6 mm²) |
| Corrente de carga máxima | 55 A (10 mm²) |
| Resistência de contato | 0,2 mΩ |
| Dados de conexão Ex Conexão coletiva | |
| Comprimento de decapagem | 10 mm ... 12 mm |
| Bitola nominal | 6 mm² |
| Bitola nominal AWG | 10 |
| Capacidade de conexão, cabo rígido | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Capacidade de conexão AWG | 20 ... 8 |
| Capacidade de conexão, cabo flexível | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Capacidade de conexão AWG | 20 ... 8 |
| Largura | 56,5 mm |
| Altura | 45,7 mm |
| Profundidade em NS 35/7,5 | 30,9 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Não |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 90 % |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código | 1221450 |
| Unidades por embalagem | 8 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 8 Unidade |
| Chave comercial | BEA1 |
| Chave de produto | BEA124 |
| GTIN | 4063151303389 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 43,087 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 43,087 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
| ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
FBS 2-5 - Jumper 3030161
-
FBS 2-5 BU - Jumper 3036877
-
FBS 2-5 GY - Jumper 3038969
-
KLM 2 - Identificadores de régua de terminais 0807575
-
KLM 3-L - Identificadores de régua de terminais 0814788
-
PTFIX 2,5-RZ - Adaptador para montagem 1632417
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
PAI-4-N GY - Adaptador de teste 3032871
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Suporte isolante 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Suporte isolante 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Suporte isolante 3002869
-
TML (EX3,8)R - Tiras de identificação 0801837
-
TML (104X3,8)R - Tiras de identificação 0801833
-
TML (104X2,8)R - Tiras de identificação 0801832
-
TML (EX2,8)R - Tiras de identificação 0801836
-
SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - Cartelas de identificador 8199986
-
SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - Cartelas de identificador 8199989
-
US-TML (104X3,8) - Marcador de terminais 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Marcador de terminais 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Cartelas de identificador 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Cartelas de identificador 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiqueta 1092026
-
MPS-MT SN - Plugue de teste 3212251
-
SZF 1-0,6X3,5 - Chave de fenda 1204517
Suas vantagens
Com certificação EX-e
Utilização flexível através da montagem em trilho de fixação, montagem direta ou colagem
Cabeamento inequívoco mediante onze variantes de cores diferentes
Conexão de condutores com economia de tempo por meio da tecnologia de encaixe direto push-in sem ferramenta
Poupança de tempo de até 80 % graças aos blocos prontos para montagem sem jumpeamento manual
Economia de espaço de até 50 % sobre o trilho de fixação em virtude da montagem transversal
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP