Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-9 - Acionador de motor híbrido
2900546

Acionador de motor híbrido para partida de motores 3~ AC até 550 V AC, com entrada de 230 V AC, corrente de saída de 9 A e desligamento por sobrecarga ajustável.

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

22,5 mm de largura
Comutação com pouco desgaste
Economia de cabeamento
Vida útil longa
Economiza de espaço
Ponte em loop trifásica
Corrente ajustável para função bimetal