O sistema de guia de cabos CGS simplifica o seu projeto, pois, ao contrário dos conduítes de cabos, ele pode ser planejado e modelado no sistema CAD. Desse modo, os comprimentos de cabo estão predefinidos e também podem ser planejados. A montagem rápida e fácil é garantida por meio de flanges integrados com alívio de tração.
Canaleta de cabeamento para a instalação de montagem em quadros de comando, branco, composta de peça superior e inferior, largura: 40 mm, altura: 40 mm, comprimento: 2000 mm