O sistema de guia de cabos CGS simplifica o seu projeto, pois, ao contrário dos conduítes de cabos, ele pode ser planejado e modelado no sistema CAD. Desse modo, os comprimentos de cabo estão predefinidos e também podem ser planejados. A montagem rápida e fácil é garantida por meio de flanges integrados com alívio de tração.
Mangueira de proteção, material: PA 6, resistente a UV: sim, flexível, grau de proteção: IP68, cor: preto, classe de inflamabilidade conforme UL 94: HB, diâmetro interno: 29 mm, Comprimento total: 25 m