A guia de cabos e a proteção de cabos garantem a ordem e a segurança

Guia de cabos e proteção de cabos

Para uma guia de cabos clara e estruturada estão disponíveis diferentes canaletas, sistemas de guia de cabos e abraçadeiras. Para que seus cabos sejam protegidos de influências externas como p. ex. condições atmosféricas, utilize as diferentes mangueiras de proteção como proteção dos cabos. Dessa forma, aumenta a clareza e a segurança em sua guia de cabos.

Go to Product Detail Page for item 3240362
CD-HF 100X60 - Canaletas
CD-HF 100X60 - Canaletas
3240362

Canaleta de cabeamento para a instalação de montagem em quadros de comando, cinza claro, sem halogênio, composta de peça superior e inferior, largura: 100 mm, altura: 60 mm, comprimento: 2000 mm

Go to Product Detail Page for item 3240279
CD 100X40 - Canaletas
CD 100X40 - Canaletas
3240279

Canaleta de cabeamento para a instalação de montagem em quadros de comando, cinza, composta de peça superior e inferior, largura: 100 mm, altura: 40 mm, comprimento: 2000 mm

Go to Product Detail Page for item 3240195
CD 100X60 - Canaletas
CD 100X60 - Canaletas
3240195

Canaleta de cabeamento para a instalação de montagem em quadros de comando, cinza, composta de peça superior e inferior, largura: 100 mm, altura: 60 mm, comprimento: 2000 mm

Go to Product Detail Page for item 3240335
CD 80X40 - Canaletas
CD 80X40 - Canaletas
3240335

Canaleta de cabeamento para a instalação de montagem em quadros de comando, cinza, composta de peça superior e inferior, largura: 80 mm, altura: 40 mm, comprimento: 2000 mm

Suas vantagens

  • Passagem de cabos claramente organizada e estruturada
  • Economize tempo com uma instalação simples e flexível
  • Contator confiável contra influências externas
  • A solução certa para todos os requisitos graças a uma ampla linha de produtos
  • Aplicável em todas as áreas e indústrias, graças a certificações abrangentes

Sistema de guia de cabos para a passagem estruturada de cabos

O sistema de guia de cabos CGS é adequado para a passagem clara e estruturada de cabos para a porta do quadro de comando ou para a placa de montagem giratória. Graças a um simples braço giratório, os condutores e cabos não ficam dobrados nem presos ao abrir e fechar o quadro de comando.

Montagem do sistema de guia de cabos CGS
Passagem de cabos sem esforço com o sistema de guia de cabos CGS
Sistema de guia de cabos com alívio de tração
Montagem do sistema de guia de cabos CGS

O sistema de guia de cabos CGS simplifica o seu projeto, pois, ao contrário dos conduítes de cabos, ele pode ser planejado e modelado no sistema CAD. Desse modo, os comprimentos de cabo estão predefinidos e também podem ser planejados. A montagem rápida e fácil é garantida por meio de flanges integrados com alívio de tração.

Passagem de cabos sem esforço com o sistema de guia de cabos CGS

O sistema de guia de cabos CGS economiza seu tempo ao instalar cabos. A articulação giratória pode ser aberta de forma fácil e rápida, permitindo passar e rastrear cabos pré-montados sem ferramenta. Até 100 condutores de 1,5 mm² são guiados com um sistema de passagem CGS até à porta do quadro de comando.

Sistema de guia de cabos com alívio de tração

O alívio de tração integrado do sistema de guia de cabos é assegurado com abraçadeiras convencionais. Não é necessário um alívio de tração adicional. O sistema de guia de cabos foi concebido para a utilização de cabos padrão. Isso é alcançado através de raios de flexão grandes e movimentos definidos. O sistema de guia de cabos foi equipado com 100 condutores de 1,5 mm² (H05Z-K) e cabos de dados (cabo Ethernet cat. 5) e movimentado 2.000 vezes para cima e para baixo. Neste processo, não foram detectados danos alguns nos condutores.

Canaletas para um cabeamento organizado

Criar organização com guias de cabos

Canaletas para um cabeamento organizado

Com canaletas de cabos, você pode organizar seu quadro de comando. É necessário um grande número de cabos e condutores para conectar os vários componentes do quadro de comando. Para garantir que os instaladores ainda tenham uma boa visão geral e possam alcançar facilmente todos os pontos de conexão, as canaletas ajudam a manter o quadro de comando arrumado e claramente organizado.

Fixação segura dos condutores instalados com grampos de fixação de fios
Estrutura lamelar de canaletas
Tampa removível da canaleta
Cortadores de perfil estacionários
Cortador de canaletas
Fixação segura dos condutores instalados com grampos de fixação de fios

Os grampos de fixação de fios universais perfurados permitem que os condutores e cabos sejam mantidos com segurança na canaletas de cabos. Os grampos são simplesmente encaixados na lateral das barras, conforme necessário.

Estrutura lamelar de canaletas

As barras de canaletas de cabos lamelares podem ser facilmente quebradas. Isso permite a inserção conveniente de condutores com uma bitola maior e cabos e fios pré-montados.

Tampa removível da canaleta

As cabeças largas, chanfradas dos reforços das canaletas de cabos garantem uma montagem fácil e perfeito suporte da tampa. Se for necessário instalar condutores e cabos posteriormente, a tampa pode ser removida de forma rápida e fácil.

Cortadores de perfil estacionários

Use nossos cortadores de perfil estacionários para cortar uma ampla variedade de canaletas de cabos de forma rápida, sem esforço e precisa. O comprimento pode ser ajustado de forma conveniente com um batente. A área de milímetros e polegadas gravada no trilho de medição é robusta e permanentemente legível. Você também pode garantir um local de trabalho limpo e seguro, pois os cortadores de dutos de cabos permitem o corte sem aparas e sem rebarbas. A eliminação do retrabalho, como a rebarbação durante o corte, economiza tempo adicional.

Para nossos cortadores de perfil
Cortador de canaletas

Com o cortador de canaletas CUTFOX-CD, você pode não apenas cortar de forma rápida e fácil, mas também sem lascas e sem retrabalho. A relação otimizada da alavanca e a geometria especial de corte garantem um uso confortável e sem fadiga.

Para o cortador de canaleta
Sistemas de proteção de cabo

Sistemas de proteção de cabo

Mangueiras de proteção para a proteção de cabos

A extensa gama de mangueiras de plástico e metal oferece soluções confiáveis para uma variedade de aplicações até o grau de proteção IP69K. As mangueiras de proteção servem para proteger os cabos e permitem um fácil agrupamento de cabos. Além disso, a proteção do cabo conta com prensa-cabos adequados para conectores de industriais pesados e furos na caixa. Graças às suas amplas certificações, as mangueiras podem ser usadas em todos os setores e indústrias.

Conexões roscadas para mangueira de proteção
Tubos de plástico
Mangueiras de PVC e PU
Mangueiras de metal
Mangueiras em espiral
Robô de soldagem com mangueiras de proteção
Conexões roscadas para mangueira de proteção

Além dos prensa-cabos, a Phoenix Contact oferece prensa-cabos para mangueiras de proteção para montagem rápida, sem ferramenta, com travamento automático e resistente a vibrações. Eles estão disponíveis com roscas métricas ou Pg, retas ou angulares, feitas de plástico ou aço inoxidável.

Tubos de plástico

Os tubos de plástico são resistentes a óleos, ácidos e solventes. Os materiais utilizados estão isentos de silicone, halogênio e cádmio e estão disponíveis até o grau de proteção IP69K e a classe de inflamabilidade V0.

Mangueiras de PVC e PU

As mangueiras de plástico com bobinas de arame de mola macio revestido de PVC ou PU são altamente flexíveis, muito robustas e protegidas contra uma ampla gama de influências ambientais extremas. As mangueiras de PU são resistentes a óleo e gasolina e não contêm silicone, halogênio e cádmio.

Mangueiras de metal

As mangueiras de metal feitas de aço galvanizado ou aço inoxidável são à prova d'água e resistentes às intempéries. Elas também são adequadas para uso em atmosferas potencialmente explosivas, de acordo com as normas EN 60079-14 e EN 61241-14.

Mangueiras em espiral

Os tubos em espiral para agrupamento simples e condução de cabos e condutores conferem proteção em casos de esforços mecânicos ligeiros. Podem ser montadas posteriormente, permitindo que os condutores e cabos sejam conduzidos para fora em qualquer ponto.

Robô de soldagem com mangueiras de proteção

Os sistemas de proteção de cabos da Phoenix Contact atendem a todos os padrões necessários para garantir segurança absoluta, mesmo sob condições extremas. Versões retardantes de chamas, resistentes a produtos químicos e à prova de explosão estão disponíveis para atender às suas necessidades.

Abraçadeiras de plástico

Abraçadeiras

Abraçadeiras

As abraçadeiras são uma maneira rápida e fácil de agrupar cabos e condutores. Além das abraçadeiras padrão de plástico, nosso amplo portfólio dispõe também de abraçadeiras especiais para cabos para altas temperaturas e resistentes a raios UV e intempéries. Também estão disponíveis abraçadeiras em aço inoxidável para condições ambientais agressivas. Além disso, é possível obter abraçadeiras detectáveis especiais para as indústrias alimentícia, química e farmacêutica.

Agrupamento de cabos (não pode ser desfeito)
Abraçadeiras (não podem ser soltas)
Abraçadeira com olhais de fixação
Soquete de agrupador de cabos
Presilha de cabos
Agrupamento de cabos (não pode ser desfeito)

As abraçadeiras simples estão disponíveis em vários materiais e dimensões. Use as abraçadeiras para o agrupamento e a fixação de longo prazo de chicotes de cabos ou cabos individuais. As abraçadeiras estão disponíveis na versão de plástico PA 6.6 ou nas versões de aço inoxidável 1.4401/AISI 316 ou 1.4301/AISI 304. Dependendo do modelo, as variantes diferem em termos de resistência a tração, faixa de temperatura ou resistência a UV.

Abraçadeiras (não podem ser soltas)

As abraçadeiras plásticas PA 6.6 também estão disponíveis em uma versão removível com comprimentos de 200, 250 e 350 mm. As abraçadeiras removíveis são especialmente adequadas para o agrupamento temporário e a fixação de chicotes de cabos ou cabos individuais. Além do agrupamento temporário, as abraçadeiras também são adequadas para o agrupamento de longo prazo.

Abraçadeira com olhais de fixação

As abraçadeiras PA 6.6 com olhal de fixação são adequadas principalmente para a fixação de cabos e chicotes de cabos. Após o agrupamento, as abraçadeiras podem ser fixadas em qualquer posição com um parafuso. Isso significa que você não depende do ambiente ou de acessórios especiais para a fixação.

Soquete de agrupador de cabos

As bases para abraçadeiras facilitam a fixação de cabos e chicotes de cabos em uma ampla variedade de lugares. As bases para abraçadeiras estão disponíveis para vários tipos de montagem e larguras de furos.

Presilha de cabos

As presilhas de cabos são adequadas para o agrupamento rápido de cabos individuais e chicotes de cabos. Ao contrário das abraçadeiras, as presilhas de cabos podem ser abertas e fechadas com rapidez e facilidade. Isso facilita a remoção e a adição de novos cabos. A desvantagem da presilha é o design estático. As presilhas estão limitadas a um determinado diâmetro devido ao seu diâmetro e ao mecanismo da prensa.

Brochura de produtos
Acessórios para quadros de comando

Descubra a variedade de produtos dos acessórios para quadros de comando no catálogo de produtos. Os acessórios garantem proteção e ordem dentro e ao redor do quadro de comando. Além disso, as tomadas e interfaces de assistência técnica ajudam na manutenção, assistência técnica e no diagnóstico simples.

Baixar a brochura
Quadro de comando com vários acessórios de quadro de comando