Planejando redes separadas DC. Repensando a energia.
Por que redes elétricas DC? Sustentabilidade, viabilidade econômica e realização técnica
Redes elétricas DC permitem uma distribuição de energia com baixas perdas, aumentam o uso de energia própria e aliviam a infraestrutura de corrente alternada. Elas são modulares, escalonáveis e podem ser integradas de forma flexível aos sistemas existentes. Outra vantagem é que a tecnologia já pode ser implementada hoje, pois os componentes, os padrões e o conhecimento prático já estão disponíveis.
- Utilização sustentável de energia: as redes elétricas DC permitem o uso direto da eletricidade fotovoltaica, a recuperação e o armazenamento
- Infraestrutura e custos otimizados: menos etapas de conversão, menor uso de material e picos de carga suavizados reduzem os custos
- Integração de sistemas preparada para o futuro: redes separadas DC escaláveis são ideais para a integração de geradores, sistemas de armazenamento e consumidores
Planejamento holístico das redes elétricas DC Da fonte ao consumo
A implementação bem-sucedida de uma rede elétrica DC começa com um planejamento bem pensado de todos os componentes relevantes do sistema. Isso inclui:
- Distribuidor: esboço da estrutura da rede com circuitos de corrente e conceitos de proteção claramente definidos
- Consumo: análise de perfis de carga e integração de consumidores com capacidade de corrente contínua
- Alimentação: determinação e dimensionamento de fontes de energia adequadas
- Armazenamento: seleção e dimensionamento de tecnologias de armazenamento adequadas para controle de picos de corrente e segurança de alimentação
Para o sucesso do projeto, é fundamental uma instalação em conformidade com as normas de segurança, a escolha adequada das topologias e a seleção dos componentes corretos. No trecho a seguir, você encontrará uma visão geral das tecnologias que ajudarão na implementação. Para operar sua rede com corrente contínua, entre em contato com nossos especialistas para realizar o planejamento.
Juntos rumo ao futuro da corrente contínua As parcerias são a chave para a transformação da corrente contínua
A implementação bem-sucedida das redes elétricas DC exige mais do que apenas tecnologia. Ela prospera com parcerias sólidas. Na edição especial "UPDATE sobre redes elétricas DC", você pode descobrir como estamos moldando ativamente a revolução energética com nossos parceiros. Do planejamento e instalação à padronização: a corrente contínua torna-se um esforço conjunto.
O que está incluso?
- A fábrica de corrente contínua em Blomberg: eficiente em termos de energia e conectada em rede de forma inteligente
- DC na prática: projetos reais, desafios reais
- Teste de segurança: testes de curto-circuito com 10 kA - seguro e visível
- Inovações: ArcZero e ELR HDC para conexão e comutação seguras
- Especialistas em DC: apaixonados pela All Electric Society
Este guia é indispensável para todos que desejam entender, planejar ou implementar a corrente contínua.