O portfólio completo de produtos com base na PLCnext Technology foi usado para implementar com flexibilidade as alterações de projeto e registrar sinais de forma confiável, mesmo em contêineres confinados. Isso também permite que o gerador de vapor seja controlado com segurança. Os módulos I/O Axioline F registram a maioria dos sinais de processo. Os módulos Axioline E são instalados diretamente nos módulos absorvedores para economizar espaço sem um quadro de comando e em condições ambientais adversas. Um hardware especialmente certificado processa os sinais relacionados à segurança. Os componentes do sistema são integrados por meio de sistemas de barramento aberto, como PROFINET e Modbus TCP/RTU. O Single Pair Ethernet (SPE) também é conectado por meio de um switch especial.
O PLCnext Control automatiza todo o processo e a geração de vapor de água. Processos totalmente automáticos, como a alternância entre aspiração e aquecimento do adsorvente, são integrados. O monitoramento e o controle remotos também permitem intervenções direcionadas.