Usinagem mecânica Na construção de quadros de comando, as pessoas ainda gostam de trabalhar com o processamento mecânico. Mas, mesmo com essas tarefas manuais, você reduz os tempos do processo e os custos por meio de etapas de trabalho projetadas com eficiência.

Um operador corta um trilho de fixação em uma estação de trabalho com um cortador de trilho de fixação

Projetar processos manuais de forma eficiente

Estações de trabalho e fluxos de trabalho projetados de forma eficiente garantem uma economia significativa de tempo e custo para tarefas manuais, como o processamento mecânico de trilhos de fixação e canaletas. Ao mesmo tempo, os documentos de produção fornecidos digitalmente pelo software de engenharia minimizam os erros e garantem o fluxo claro de todos os pedidos. Além disso, nosso portfólio de ferramentas coordenado e expansível garante uma ergonomia otimizada.

Suas vantagens do processamento mecânico eficiente na construção de quadros de comando

  • Redução do tempo do processo e dos custos por meio de um fluxo de trabalho projetado de forma eficiente e com suporte digital
  • Todos os documentos de produção disponíveis a qualquer momento por meio do fornecimento de dados digitais diretamente do software de engenharia
  • Processos de trabalho rápidos, limpos e seguros devido ao trabalho sem lascas e sem rebarbas com ferramentas de corte para trilhos de fixação e canaletas
Sistemas modulares de postos de trabalho da clipx BASIC line

Sistemas modulares de postos de trabalho Para processos eficientes na construção de quadros de comando

Com os sistemas de postos de trabalho da clipx BASIC line, você pode configurar com facilidade seu posto de trabalho individual para um trabalho eficiente e ergonômico. Graças à escalabilidade, nossos acessórios podem ser integrados aos postos de trabalho existentes ou combinados com nossas estações de trabalho básicas ergonômicas. Isso permite obter um equipamento individual de postos de trabalho para atender às suas necessidades. Graças ao sistema modular, os sistemas de postos de trabalho podem ser a qualquer momento adaptados de forma flexível a requisitos específicos ou expandidos, p. ex., com software.

Sistema de postos de trabalho para o processamento mecânico

Estação de trabalho básica da clipx BASIC line para o processamento mecânico
Sistema de postos de trabalho com cortador de trilhos de fixação para o processamento mecânico
Pessoa cortando trilhos de fixação no sistema de postos de trabalho para o processamento mecânico
Estação de trabalho básica da clipx BASIC line para o processamento mecânico

A estação de trabalho básica está equipada com um suporte, p. ex., para prender uma prancheta ou um monitor, que pode ser posicionado de forma flexível em altura. Embaixo da mesa de trabalho dispõe adicionalmente de uma gaveta extraível. A área inferior oferece espaço para armazenar uma variedade de trilhos de fixação ou canaletas de cabeamento com até 2 m de comprimento. Os suportes existentes na estrutura garantem a estabilidade. Também está disponível uma superfície de armazenamento adicional na parte superior da estação de trabalho.

Ir para o produto
Sistema de postos de trabalho com cortador de trilhos de fixação para o processamento mecânico

Combine a estação de trabalho básica de forma rápida e fácil com acessórios e ferramentas adequados. Com nossos cortadores de perfis e trilhos, você corta trilhos de fixação padrão e canaletas de cabeamento não só de modo rápido e preciso, mas também sem aparas e rebarbas. A alavancagem otimizada assegura uma aplicação conveniente. Um suporte para bebidas, que pode ser simplesmente fixado na estrutura, mantém seu posto de trabalho organizado e limpo. Isso lhe proporciona com pouco esforço um posto de trabalho otimizado e arrumado para o processamento mecânico manual.

Ir para a lista de produtos
Pessoa cortando trilhos de fixação no sistema de postos de trabalho para o processamento mecânico

Obtenha maior eficiência no processamento mecânico com a extensão do sistema de postos de trabalho. Todos os documentos de produção e encomendas podem ser acessados a qualquer momento por meio do monitor. A disponibilização digital de dados ajuda a reduzir erros e a diminuir os tempos do processo. O uso de nosso bloco de corte zero ao cortar trilhos de fixação perfurados à mão permite economizar ainda mais tempo. O bloco de corte zero permite cortes zero rápidos e reproduzíveis com somente um ajuste e sem medições repetidas e demoradas. Com nossa impressora por termotransferência THERMOMARK ROLL 2.0, é possível identificar os trilhos de fixação e as canaletas de cabeamento com etiquetas diretamente no posto de trabalho. Isso significa que as encomendas concluídas podem ser claramente atribuídas, apesar da variação das encomendas.

Ir para a lista de produtos
Cortador de trilho de fixação e monitor com o software de assistência ao operador em uma mesa de trabalho

Produção eficiente com software de assistência ao operador

Gerencie automaticamente seus documentos de produção digitais a partir dos dados criados na engenharia. Ao usar nosso software de assistência ao operador, você gera ganhos significativos de eficiência: o programa seleciona os dados necessários do seu planejamento ECAD e os apresenta de forma clara. Além disso, o software orienta você passo a passo pelo processamento e, assim, reduz as fontes de erro e os tempos de pesquisa em comparação com a implementação com documentos comuns em papel.

Nossas ferramentas manuais ergonômicas e sistemas de ferramentas automáticos eficientes garantem a segurança de processo em sua produção e aliviam seus funcionários.

Jens Frischemeier - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Gerenciamento de produtos Ferramenta
Especialista em ferramentas e máquinas automáticas: Jens Frischemeier
Soluções para maior eficiência
Montagem

Descubra como montar com eficiência os trilhos de fixação na construção de quadros de comando, apesar da alta diversidade de componentes e da variação do projeto. Isso reduz significativamente o tempo do processo e a taxa de erro.

Continuar para a montagem
A régua de borne é encaixada em um trilho de fixação em uma estação de trabalho de montagem