We will be performing maintenance on Tuesday, October 10th from 1:00pm EST/19:00 CET to 1:30pm EST/19:30 CET which may result in difficulties registering for an account.
Montagem
O uso de documentos de produção digitais e de sistemas de assistência não só permite a montagem eficiente de trilhos de fixação, mas também uma distribuição de pessoal mais flexível. As instruções suportadas pelo software permitem que o usuário se familiarize com o sistema em um tempo muito curto.
A montagem de trilhos de fixação na construção de quadros de comando é caracterizada por uma alta diversidade de componentes e variação de projetos. Para otimizar o processo, os documentos de produção digitais são derivados diretamente da engenharia, de modo que as fontes de erro devido a interrupções no sistema são reduzidas. Além disso, os sistemas intuitivos de postos de trabalho orientam as etapas individuais de produção com suporte de software, permitindo que até mesmo trabalhadores sem especialização montem réguas de bornes complexas.
Suas vantagens de uma montagem eficiente
Economia de tempo graças à transferência direta de dados de projeto da engenharia
Produção com suporte de software para a distribuição flexível do pessoal disponível
Redução de erros por meio do controle de um sistema de pick by light e de documentos de produção completos com suporte de software
Aumento da produtividade graças ao design ergonômico da estação de trabalho, à disposição estruturada dos componentes e aos acessórios modulares e expansíveis
Economia de custos de processo por meio da impressão direta de produtos de identificação e gravação no processo de montagem
Sistemas modulares de postos de trabalho
Para processos eficientes na construção de quadros de comando
Com os sistemas de postos de trabalho da clipx BASIC line, você pode configurar com facilidade seu posto de trabalho individual para um trabalho eficiente e ergonômico. Graças à escalabilidade, nossos acessórios podem ser integrados aos postos de trabalho existentes ou combinados com nossas estações de trabalho básicas ergonômicas. Isso permite obter um equipamento individual de postos de trabalho para atender às suas necessidades. Graças ao sistema modular, os sistemas de postos de trabalho podem ser a qualquer momento adaptados de forma flexível a requisitos específicos ou expandidos, p. ex., com software.
Além de uma mesa de trabalho com altura ajustável, a estação de trabalho básica está equipada com um suporte, p. ex., para prender uma prancheta ou um monitor. A parte superior oferece muito espaço com quatro prateleiras para disponibilizar os materiais e componentes necessários para a montagem de trilhos de fixação. A configuração ergonômica da estação de trabalho permite um trabalho conveniente com ajuste de altura e distâncias curtas para pegar.
Configure de forma rápida e fácil seu posto de trabalho eficiente para a montagem de trilhos de fixação. Graças à escalabilidade e modularidade, a estação de trabalho básica pode ser combinada com vários acessórios para atender a seus requisitos. Nosso sistema modular de compartimentos, composto por vários tipos de compartimentos, divisores de prateleiras e caixas de armazenamento com a frente aberta, assegura uma disponibilização de material individual e adequada para a montagem. Assim você equipa o posto de trabalho de forma rápida e flexível com uma variedade de componentes e materiais diferentes. Disponíveis em diferentes versões, os compartimentos são altamente adaptáveis a diferentes trabalhos de montagem. O uso de um dispositivo de fixação rotativo para trilhos de fixação proporciona estabilidade durante a montagem e garante um modo de trabalho ergonômico e conveniente.
O uso de documentos de produção digitais e de sistemas de assistência não só permite um aumento da eficiência na produção de réguas de bornes, mas também uma distribuição de pessoal mais flexível. Por esse motivo, nosso sistema de postos de trabalho pode ser expandido de forma flexível com software e um sistema de pick by light. Nosso software de assistência ao operador clipx ENGINEER assemble transfere todos os dados necessários diretamente da engenharia e permite a montagem intuitiva de réguas de bornes com instruções passo a passo, bem como o controle direto de um sistema de pick by light. Esse processo de processamento com suporte de software reduz as fontes de erro, bem como os tempos de busca, e permite assim que até mesmo trabalhadores semiqualificados montem réguas de bornes complexas.
O sistema de assistência ao operador acelera consideravelmente os processos de produção, uma vez que as réguas de bornes podem ser agora fabricadas de forma desacoplada do restante quadro de comando. Os tempos de busca reduzidos e a ergonomia aprimorada proporcionam um aumento significativo na produtividade.
Produção de réguas de bornes eficiente com clipx ENGINEER assemble
Aumente a eficiência de sua produção de réguas de bornes com nosso software de assistência ao operador clipx ENGINEER assemble. Como um complemento cobrado do software de engenharia clipx ENGINEER, ele fornece todos os dados de produção necessários em um formato claramente organizado para a montagem. Beneficie-se de uma economia de tempo significativa graças à transferência direta de dados do processo de engenharia e ao fornecimento consistente de dados de produção. A interface de usuário intuitiva do software de assistência ao operador orienta o usuário na montagem de réguas de bornes, incluindo acessórios e identificações, e oferece suporte com instruções claras passo a passo e ajudas visuais. Isso reduz os tempos de processamento e pesquisa, bem como os erros.
Assista ao nosso vídeo para obter informações sobre o software de assistência ao operador e informações sobre como ativar o aplicativo.
Saiba como projetar a identificação de todos os componentes na construção de quadros de comando de forma eficiente e intuitiva. A oferta de sistema integrada MARKING system oferece a você soluções intuitivas para todos os requisitos e aplicações.