Produção totalmente automática de réguas de bornes com a clipx MASTER line

Sua solução de automação para processos eficientes.
Instalação clipx MASTER line para a produção totalmente automática de réguas de bornes

Máxima eficiência graças à montagem e identificação totalmente automatizadas

Otimize seus processos de produção na construção de quadros de comando com nossa clipx MASTER line para a produção totalmente automática de réguas de bornes, incluindo a identificação. Após a montagem totalmente automatizada dos trilhos de fixação, é realizada a marcação a laser de toda a régua de bornes, sem interrupção do processo. As informações necessárias para a produção são extraídas diretamente do departamento de engenharia. Graças a essas características, a clipx MASTER line contribui de forma decisiva para a otimização de processos e a implementação de processos de produção automatizados na construção de quadros de comando.

Suas vantagens

  • Aumento da eficiência e da produtividade graças à produção totalmente automatizada, sem interrupção do processo
  • Minimização de erros por meio da transferência de dados da engenharia
  • Grande economia de tempo na identificação graças ao uso de bornes com marcadores integrados
  • Alta qualidade e precisão na identificação graças à etiquetagem a laser
Instalação clipx MASTER line para a produção totalmente automática de réguas de bornes

Sua solução de automação para a produção eficiente de réguas de bornes

Todo o processo de produção da clipx MASTER line inclui a montagem dos componentes e a subsequente identificação. As principais vantagens de nossa instalação residem no transporte totalmente automatizado entre as diferentes etapas de trabalho, bem como na execução paralela dos processos de montagem e identificação, o que reduz ao mínimo os tempos de produção. O uso das réguas de bornes da Phoenix Contact das famílias de produtos CLXM e CLM, com marcadores integrados e embalagens otimizadas para montagem, permite aumentar a eficiência durante a montagem e a identificação.

A clipx MASTER line ajuda a tornar os processos de produção de réguas de bornes mais eficientes e econômicos, além de reduzir significativamente as intervenções manuais.

Nossa clipx MASTER line em detalhe

Mapa de imagem interativo: Instalação clipx MASTER line para a produção totalmente automática de réguas de bornes
Montagem automatizada de bornes em trilhos de fixação
Nesta área, ocorre a montagem automatizada dos trilhos de fixação. O sistema conta com sete racks, cada um com dez posições de empilhamento, permitindo assim acomodar até 70 réguas de bornes diferentes.
Montagem automatizada de bornes em trilhos de fixação
Transporte automático
Graças à unidade de manuseio integrada, nossa instalação permite a produção de réguas de bornes sem interrupção do processo entre a montagem e a identificação. Após a montagem, as réguas de bornes montadas são transportadas automaticamente para a estação de marcação. Nesse processo, ocorre uma mudança automática da orientação da régua de bornes, passando da vertical para a horizontal.
Transporte automático
Etiquetagem a laser automatizada
Na estação de marcação, é realizada a identificação automatizada das réguas de bornes montadas por meio de marcação a laser. A etiquetagem a laser oferece uma identificação resistente e duradoura, com maior resistência ao desgaste. A comparação dos resultados reais das medições com o gêmeo digital permite obter resultados de identificação precisos, mesmo em caso de desvios.
Etiquetagem a laser automatizada
Informações de produção provenientes da engenharia
Configure suas réguas de bornes com nosso software de engenharia clipx ENGINEER e exporte diretamente as informações de produção da instalação. Dessa forma, garante-se a continuidade dos dados desde a engenharia até a produção, reduzindo-se assim o risco de erros.
Informações de produção provenientes da engenharia
Esteira transportadora de alimentação para trilhos de fixação
Os trilhos de fixação cortados manualmente são colocados na esteira transportadora e transportados automaticamente para dentro da instalação. A esteira transportadora de alimentação oferece até 30 posições para trilhos de fixação, com ou sem perfuração.
Esteira transportadora de alimentação para trilhos de fixação
Distribuição automatizada
As réguas de bornes montadas e marcadas a laser são distribuídas automaticamente por meio de uma esteira de roletes, que funciona como um buffer de distribuição. A combinação com o princípio First-In-First-Out permite uma retirada simples e clara.
Distribuição automatizada
Régua de bornes com marcadores integrados

Gama de produtos para produção automatizada

Perfeitamente adaptados à produção automatizada de réguas de bornes, nossas réguas de bornes das famílias de produtos CLXM e CLM, com marcadores integrados, estão à sua disposição. Graças às embalagens otimizadas para montagem, os processos de enchimento e reabastecimento são realizados rapidamente.

O uso de réguas de bornes com marcadores já aplicados proporciona uma grande economia de tempo. As tarefas manuais, como separar, classificar e encaixar marcadores individuais durante a identificação, são eliminadas.

Produção automatizada sem interrupção do processo

Folheto informativo
Produção totalmente automática de réguas de bornes com a clipx MASTER line

Com nosso folheto informativo, você terá acesso a todos os detalhes técnicos e informações sobre a clipx MASTER line de uma só vez.

Ir para o folheto informativo
Instalação clipx MASTER line para a produção totalmente automática de réguas de bornes