Sistemas de controle de evacuação para túneis Os sistemas de emergência aumentam a segurança no túnel com cenários de iluminação flexíveis e de alta disponibilidade.

Túnel com sistema de controle de evacuação

Desafio


Saída de emergência no túnel

Facilitar o autorresgate

Os túneis são espaços fechados que exigem uma iluminação de emergência para evacuar as pessoas em caso de um incidente. São necessários dispositivos de monitoramento e segurança para guiar as pessoas rapidamente para o exterior em caso de acidentes ou incêndios. Os sistemas de sinalização de LED com controle inteligente reagem com flexibilidade em caso de acidentes e podem salvar vidas.

Solução


Saída de emergência no túnel

Evacuação inteligente em túneis

Você deseja otimizar a tecnologia de segurança de seu sistemas de túnel existente ou equipar um novo túnel com tecnologia de segurança moderna? A solução Tunnel Evacuation Guidance, um sistema inteligente de controle de evacuação, garante uma alta segurança em túneis.

Graças à utilização de tecnologia de iluminação de LED energeticamente eficiente, o sistema de evacuação não só é econômico, mas também continua aceso em caso de uma falha de energia no túnel. A parametrização e colocação em funcionamento do sistema é feita de forma rápida e fácil através da visualização web com um PLCnext Control, o PLC para a PLCnext Technology.

Para um gerenciamento eficiente da segurança em túneis com manutenção preventiva, você acessa os dados em tempo real e a partir de qualquer lugar desde o sistema.

Visão geral de nossa solução

Topologia do sistema integrado de controle de evacuação em túneis

Suas vantagens

  • Comando, monitoramento e controle confiáveis graças ao sistema de controle de túnel hierarquicamente superior

  • Custos de instalação reduzidos graças a conceitos de cabo e produtos sob medida

  • Adaptável individualmente a qualquer comprimento de túnel

  • Configuração e colocação em funcionamento fáceis sem esforço de programação

A integração de uma conduta de evacuação dinâmica em sistemas de túneis salva vidas em uma situação de emergência. O sistema de controle de evacuação da Phoenix Contact reage de forma inteligente e flexível em caso de acidentes. Vamos assegurar juntamente uma maior segurança em túneis e você concebe conosco um sistema de emergência apto para o futuro, à medida de seu projeto de túnel.

Björn Dotremont, Applications & Projects Tunnel Infrastructure
Björn Dotremont, Applications & Projects Infrastructure

Destaques da solução

Fita de luz LED para a conduta de evacuação no túnel
Sistema de evacuação no túnel Eysturoynas nas ilhas Faroé
Telas do software do sistema Tunnel Evacuation Guidance
Fita de luz LED para a conduta de evacuação no túnel

Para a conduta de evacuação dinâmica no túnel são utilizadas fitas de luz LED com economia de energia montadas em um perfil de policarbonato na parede do túnel. Em caso de emergência, o efeito de luz sequencial do corrimão LED mostra aos utentes da estrada o caminho mais curto até a saída de emergência.

A visibilidade da identificação das vias de evacuação é garantida mesmo com formação de fumaça em caso de incêndio. As diferentes versões da fita de luz LED permitem a você a adaptação individual a qualquer comprimento de túnel.

Sistema de evacuação no túnel Eysturoynas nas ilhas Faroé

Realize um sistema de evacuação adaptado de forma individual aos requisitos de seu sistema de túneis. Seja como orientação manual permanentemente iluminada ou como sistema que liga em caso de emergência e evacua as pessoas afetadas para as respectivas saídas de emergência com base nas especificações do sistema de controle de túnel.

As diferentes versões das luzes sequenciais são adaptáveis de forma variável. Dependendo da aplicação, equipamos seu sistema de túneis individualmente.

Telas do software do sistema Tunnel Evacuation Guidance

Integre o Tunnel Evacuation Guidance sem problemas em seu sistema de controle de túnel hierarquicamente superior. Todas as interfaces importantes estão logo prontas para utilização. A função de alarme garante uma rápida evacuação em uma situação de emergência.

O estado do sistema é permanentemente verificado através da interligação rede inteligente e conexão das unidades de controle individuais no campo. Os erros ocorridos são imediatamente detectados pela função de diagnóstico e as informações são reencaminhadas para o sistema de controle de túnel conectado.

Dois homens em pé junto ao esboço de planejamento

Tudo de um único fornecedor

A Phoenix Contact oferece a você tudo de um único fornecedor, começando no planejamento do sistema de emergência, passando pelo fornecimento de todos os componentes, até a colocação em funcionamento.

Com experiência de muitos anos na automação e a utilização de tecnologias comprovadas, asseguramos os mais elevados padrões tecnológicos também em seu túnel – para maior disponibilidade e mais segurança no túnel.

Contato

Contato Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Terei muito prazer em apoiar você em seus projetos de túnel.

Produtos


Pessoa operando um tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.