Para integrar as soluções de túnel, os blocos de função na biblioteca oferecem diferentes tecnologias como PROFINET, Modbus ou OPC UA. Assim, independentemente da tecnologia, todos os estados no túnel são detectados e controlados de forma confiável através de um PLCnext Control.
Devido ao desenvolvimento contínuo da biblioteca Tunnel Functions, o número de possibilidades de conexão da biblioteca aumenta permanentemente.
Integração de túnel na sala de controle Monitore e controle seus túneis de forma conveniente a partir de seu sistema de controle de tráfego existente. Aumente a eficiência energética e a segurança em seu túnel com nossas soluções.
Desafio
Requisitos de projeto individuais
Os requisitos de projeto para um controle e monitoramento eficientes de túneis são muito diferentes em todo o mundo. Para prestar assistência o mais rápido possível em caso de acidentes, incêndios ou falhas técnicas, o suporte é fornecido, p. ex., pelo registro de dados dos sensores, como temperaturas ou a qualidade do ar no túnel e monitoramento por vídeo do fluxo de tráfego na sala de controle.
Dependendo do tipo e do tamanho, os túneis possuem dispositivos de controle próprios com integração em centrais de controle hierarquicamente superiores. Graças aos dados do túnel disponíveis, a segurança pode ser aumentada e a operação otimizada. No entanto, a integração dos dados com o sistema de controle existente representa frequentemente um desafio nos projetos.
Solução
Integração fácil de instalações com sistemas de controle existentes
As soluções para a manutenção preditiva, conceitos de tráfego altamente integrados, bem como a operação do túnel com eficiência energética exigem uma comunicação confiável de dados e automação.
A biblioteca de software Tunnel Functions especialmente desenvolvida é baseada no ecossistema PLCnext Technology e expande a tecnologia de comando com funções especiais para a indústria de túneis. Os blocos de função programados simplificam a integração de nossas soluções de túnel ao seu sistema de controle existente. Desse modo, você monitora e controla, p. ex., soluções para a iluminação ou evacuação de túneis a qualquer momento e em qualquer lugar.
Acesso remoto seguro
Para um gerenciamento e controle central de túneis como parte de um sistema de tráfego, é necessário o acesso a partir de centros de controle hierarquicamente superiores. Para isso são necessárias ligações confiáveis e sem falhas.
Nossos componentes para acesso remoto seguro possibilitam uma transmissão de dados especialmente segura através de túnel VPN. A segurança de seus dados é garantida graças à utilização dos mais modernos padrões de encriptação e a certificação IEC 62443.
Suas vantagens
-
Engenharia eficiente graças a blocos de função pré-fabricados, também com alta complexidade do sistema
-
Integração em todos os sistemas de controle comuns no mercado graças à abertura relativamente às interfaces comprovadas e modernas
-
Visualização web simplificada graças a objetos de visualização disponíveis
-
Funções de software testadas com documentação e exemplos de aplicação
A solução em resumo
Para a operação e o monitoramento de processos técnicos complexos no túnel, a Phoenix Contact oferece a você abrangentes possibilidades de visualização em diferentes bibliotecas de software. Assim, os objetos de visualização pré-fabricados e modelos de páginas facilitam a criação de imagens de processos de seu sistemas de túnel. Funções complexas podem ser exibidas com rapidez através da combinação de blocos de função e dos objetos de visualização correspondentes. A visualização da instalação pode ser efetuada localmente no aplicativo, na sala de controle de túnel ou na central de controle hierarquicamente superior.
Os integradores de sistemas asseguram a disponibilidade de sua instalação através de um modo de funcionamento certificado e adaptado ao setor de túneis. Tunnel Functions permite a você uma engenharia rápida e simples. A regulação e ativação são realizadas através de blocos de função pré-fabricados.
Com seu conceito de blocos de função modulares, Tunnel Functions concebida especialmente para uma utilização flexível. Graças à gama de serviços abrangente de blocos de função você pode implementar os próprios conceitos de forma eficiente e fácil.
Contato
Produtos
Você ainda não encontrou o produto adequado?
Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.